ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

コアドライバーセット D-16

コアドライバーセット D-16 61-0481-02
通常単価(税別)
956
税込単価
1,052
通常出荷日:11日目

【特長】・フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。・材質は高絶...

詳細を確認

型番:

61-0481-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0481-02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0481-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956
( 1,052 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。
・材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
【商品仕様】
・重量:45g
・色:D-16-1B~4B 青色、D-16-5 白色
・セット内容:D-16-1B、D-16-2B、D-16-3B、D-16-4B、D-16-5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コアドライバーセット D-16の型番61-0481-02のページです。 型番61-0481-02に関する仕様情報を記載しております。
コアドライバーセット D-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアドライバーセット D-16
コアドライバー単品 [◎] D-16-5
コアドライバー単品 [-] [○-」 D-16-4B
コアドライバー単品 [-] [HEX] D-16-2B
コアドライバー単品 [-] [HEX] D-16-3B
[+/-/Torx]ドライバーセット(差替式) EA550-16
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格9564766905685686,949
通常出荷日11日目7日目7日目7日目7日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました