ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
広口ボトル(GL規格)
アズワン
通常価格(税別):783円~
通常出荷日:4日目
アズワン
細口ボトル(GL規格)
アズワン
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ボクセル(精密器具搬送・保管容器)【1~12個入り】
通常価格(税別):2,400円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ユニオンコンテナⅡ型(容器・ケース・オプション各種)
通常価格(税別):467円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
廃液回収容器(チューブ接続キャップ用) 290×138×340mm ジャバラノズルなし
通常価格(税別):2,073円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
角型広口ポリ容器(10個)
4.5通常価格(税別):1,494円~

エスコ
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
0通常価格(税別):1,005円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
広口瓶 遮光タイプ
5通常価格(税別):440円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,658円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):810円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 20mL~1L
4.2通常価格(税別):384円~

アズワン
テーパージャー角型(PP製)
0通常価格(税別):10,833円~

アズワン
ヘンペイ広口活栓付瓶 容量 10L・20L 本体:HDPE(高密度ポリエチレン)
0通常価格(税別):3,986円~