17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ツバ付フランジ短管一式 EPDM

ツバ付フランジ短管一式 EPDM
通常単価(税別)
5,97447,606
税込単価
6,57152,367
通常出荷日:9日目~11日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,974
( 6,571 )
9日目
5,974
( 6,571 )
9日目
6,903
( 7,593 )
9日目
9,760
( 10,736 )
11日目
11,944
( 13,138 )
9日目
17,915
( 19,707 )
9日目
20,922
( 23,014 )
9日目
47,606
( 52,367 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツバ付フランジ短管一式 EPDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツバ付フランジ短管一式 EPDM
ツバ付フランジ短管一式80A EPDM
ツバ付フランジ短管一式 FKM
ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)
ねじ口びん ファーメンター用 016060シリーズ
ローラーボトル PETG
メーカーアズワンスイコーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,974-17,03310,485 -42,261 -29,199 -45,565 -
通常出荷日9日目〜8日目9日目〜10日目〜8日目〜7日目〜
仕様ツバ短一式-ツバ短一式蓋付-無毒性・パイロジェンフリー
材質フィッティング/PE、ツバ付フランジ短管/PVC、パッキン/EPDM-フィッティング/PE、ツバ付フランジ短管/PVC、パッキン/FKMPFA(ふっ素樹脂)-本体/PETG(ポリエチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト