17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

ニップル EPDM

ニップル EPDM
通常単価(税別)
1,076円~6,893円
税込単価
1,184円~7,582円
通常出荷日:9日目~16日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,491円
( 2,740円 )
9日目
2,306円
( 2,537円 )
9日目
1,076円
( 1,184円 )
10日目
3,140円
( 3,454円 )
9日目
3,367円
( 3,704円 )
9日目
4,481円
( 4,929円 )
16日目
5,779円
( 6,357円 )
16日目
6,893円
( 7,582円 )
16日目

商品担当おすすめ

  • アイボーイ 50~2000mL 画像

    アズワン

    アイボーイ 50~2000mL

    【特長】ノーパッキン(中栓無し)ですが、水漏れしません。 。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニップル EPDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニップル EPDM
ツバ付フランジ短管一式100A EPDM
ツバ付フランジ短管一式80A EPDM
ニップル FKM
パッキン付プラグ EPDMシリーズ
ツバ付フランジ短管 EPDM
メーカーアズワンスイコースイコーアズワンアズワンアズワン
通常価格1,076円-38,697円17,033円3,556円 -574円 -3,055円 -
通常出荷日9日目〜8日目8日目9日目4日目〜9日目〜
パッキン材質EPDMまたはFKM--EPDMまたはFKMEPDMまたはFKMEPDMまたはFKM
材質PVC(ただし25AはPE製)--PVC(ただし25AはPE製)PE(ポリエチレン)PVC

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト