17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパネル 45cm幅用 24649シリーズ

メッシュパネル 45cm幅用 24649シリーズ

通常単価(税別)
2,979
税込単価
3,277
通常出荷日:8日目

【特長】・メッシュラックの45cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお...

詳細を確認
  • 寸法D
    1200mm
  • 寸法H
    9mm
  • 寸法W
    450mm
  • 素材
    スチール(エポキシ粉体塗装)
  • 重量
    1510g
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ベージュ
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,979
( 3,277 )
8日目
2,979
( 3,277 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュラックの45cm幅の拡張用パネルです。サイズバリエーションによって壁掛けパネルからお部屋の簡易的な間仕切りとしても使えます。また、パーツを組み合わせることで思いのままのラックを作れます。
・メッシュラックの45cm幅の拡張用パネルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュパネル 45cm幅用 24649シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパネル 45cm幅用 24649シリーズ
メッシュパネル 45cm幅用 24647シリーズ
メッシュパネル 45cm幅用 24648シリーズ
メッシュパネル 45cm幅用 24650シリーズ
メッシュパネル 45cm幅用 24646シリーズ
メッシュパネル 45cm幅用 24651シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,9791,5351,735 -3,2191,3753,889
通常出荷日8日目3日目〜9日目〜12日目10日目〜3日目〜
寸法D1200mm600mm900mm1500mm450mm1800mm
寸法H9mm9mm9mm9mm9mm9mm
寸法W450mm450mm450mm450mm450mm450mm
素材スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)-スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)
重量1510g850g1190g1960g670g2220g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング