17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルミニガイド MM-40G 61-0428-76

メタルミニガイド MM-40G

通常単価(税別)
777円
税込単価
855円
通常出荷日:3日目

【特長】・メタルミニ専用のガイドです。収納物の落下を防止します。・メタルミニの棚板の上において使う仕切...

詳細を確認

    型番:

    61-0428-76
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0428-76の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0428-76
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    777円
    ( 855円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メタルミニ専用のガイドです。収納物の落下を防止します。
    ・メタルミニの棚板の上において使う仕切り板です。
    【商品仕様】
    ・素材:スチール(クロムメッキ)
    ・商品サイズ(W):400mm
    ・商品サイズ(D):15mm
    ・商品サイズ(H):110mm
    ・重量:250g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メタルミニガイド MM-40Gの型番61-0428-76のページです。 型番61-0428-76に関する仕様情報を記載しております。
    メタルミニガイド MM-40Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メタルミニガイド MM-40G
    IRIS メタルラックミニ 落下防止用ガイド 400×15×110
    K-40水切棚 A
    K-40水切棚 B
    メタルラック 間口1200mm・1500mm
    メタルマット MM
    メーカーアズワンアイリスオーヤマ杉田エース杉田エースエスコアズワン
    通常価格777円839円8,327円 -8,327円 -25,463円 -1,316円
    通常出荷日3日目1日目5日目5日目2日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました