17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルミニコネクター MM-2R 61-0428-75

メタルミニコネクター MM-2R

通常単価(税別)
477
税込単価
525
通常出荷日:9日目

【特長】・メタルミニ専用のコネクターです。棚板の連結に使用します。・メタルミニ専用のコネクターです。【...

詳細を確認

    型番:

    61-0428-75
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0428-75の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0428-75
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    477
    ( 525 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メタルミニ専用のコネクターです。棚板の連結に使用します。
    ・メタルミニ専用のコネクターです。
    【商品仕様】
    ・素材:スチール(クロムメッキ)、ナイロン樹脂
    ・商品サイズ(W):16mm
    ・商品サイズ(D):23mm
    ・商品サイズ(H):35mm
    ・重量:70g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メタルミニコネクター MM-2Rの型番61-0428-75のページです。 型番61-0428-75に関する仕様情報を記載しております。
    メタルミニコネクター MM-2Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メタルミニコネクター MM-2R
    メタルラックコネクター MR-2R
    パイプネット水切棚 2段式
    メタルミニ延長ポール2本セット
    メッシュパネル取付用吸盤(2コ入り)
    パイプ水切棚 1段式・2段式
    メーカーアズワンアズワン杉田エースアズワンアズワン杉田エース
    通常価格4775967,666 -1,477 -9546,413 -
    通常出荷日9日目10日目5日目9日目〜8日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました