17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルミニ棚板 幅550mm

メタルミニ棚板 幅550mm

通常単価(税別)
2,4853,212
税込単価
2,7343,533
通常出荷日:3日目~12日目

【特長】・メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。・メタルミニ専用の棚板です。

  • 寸法H
    33mm
  • 寸法W
    550mm
  • 素材
    スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 寸法D

  • 重量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

寸法D

重量

最小発注数量
300mm
1155g
1個
350mm
1350g
1個
400mm
1447g
1個
450mm
1590g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,485
( 2,734 )
12日目
2,602
( 2,862 )
12日目
3,212
( 3,533 )
12日目
3,009
( 3,310 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
・メタルミニ専用の棚板です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルミニ棚板 幅550mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルミニ棚板 幅550mm
メタルミニ用棚板
メタルミニ棚板 幅1200mm
メタルミニ棚板 幅400mm
メタルミニ棚板 幅650mm
メタルミニ棚板 幅800mm
メーカーアズワンアイリスオーヤマアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,485-1,633 -4,359 -2,050 -2,747 -3,255 -
通常出荷日3日目〜1日目〜8日目〜3日目〜12日目10日目〜
寸法H33mm-33mm33mm33mm33mm
寸法W550mm-1200mm400mm650mm800mm
素材スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂-スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング