17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルミニ棚板 MTO-335T 61-0427-82

メタルミニ棚板 MTO-335T

通常単価(税別)
1,773
税込単価
1,950
通常出荷日:3日目

【特長】・メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。・メタルミニ専用の棚板です。【商品仕様】・素...

詳細を確認

    型番:

    61-0427-82
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0427-82の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0427-82
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,773
    ( 1,950 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。
    ・メタルミニ専用の棚板です。
    【商品仕様】
    ・素材:スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
    ・商品サイズ(W):350mm
    ・商品サイズ(D):350mm
    ・商品サイズ(H):33mm
    ・重量:1050g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メタルミニ棚板 MTO-335Tの型番61-0427-82のページです。 型番61-0427-82に関する仕様情報を記載しております。
    メタルミニ棚板 MTO-335Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メタルミニ棚板 MTO-335T
    メタルミニ用棚板
    メタルラック棚板
    メタルミニ棚板 幅1200mm
    メタルミニ棚板 幅400mm
    メタルミニ棚板 幅550mm
    メーカーアズワンアイリスオーヤマアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格1,7731,633 -6,793 -4,359 -2,050 -2,485 -
    通常出荷日3日目1日目〜9日目〜8日目〜3日目〜3日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました