17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルラック大型キャスター MR-475C 61-0426-88

メタルラック大型キャスター MR-475C

通常単価(税別)
3,844円
税込単価
4,228円
通常出荷日:1日目

【特長】・フローリングなどにキズがつきにくいポリウレタン製の大型キャスターです。4個の内2個がストッパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    キャスター
  • 素材
    スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
  • 補足
    ストッパー付きサイズ
  • 幅×奥行×高さ
    75×45×120mm

型番:

61-0426-88
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【特長】
・フローリングなどにキズがつきにくいポリウレタン製の大型キャスターです。4個の内2個がストッパー付きです。
・メタルラック専用のキャスターです。
【商品仕様】
・素材:スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
・商品サイズ(W):75mm
・商品サイズ(D):45mm
・商品サイズ(H):120mm
・補足:(ストッパー付きサイズ)

61-0426-88の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャスター
素材
スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
補足
ストッパー付きサイズ
幅×奥行×高さ
75×45×120mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0426-88
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,844円
( 4,228円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フローリングなどにキズがつきにくいポリウレタン製の大型キャスターです。4個の内2個がストッパー付きです。
・メタルラック専用のキャスターです。
【商品仕様】
・素材:スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂
・商品サイズ(W):75mm
・商品サイズ(D):45mm
・商品サイズ(H):120mm
・補足:(ストッパー付きサイズ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタルラック大型キャスター MR-475Cの型番61-0426-88のページです。 型番61-0426-88に関する仕様情報を記載しております。
メタルラック大型キャスター MR-475Cのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
成形品の冷却棚に使用
3
満足度:3.0
成形品の冷却で製品を置く棚の組み立てに、メタルラックポール(MR-160P)、メタルラック用棚板(MR-91T)と脚の部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルラック大型キャスター MR-475C
メタルラック用キャスター
メタルミニキャスター MM-4MC
メタルラックマガジンラック MR-3MR
メタルラック MR-1218DJ
メタルラック MR-1518DJ
メーカーアズワンアイリスオーヤマアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,844円1,650円 -1,375円1,571円34,086円43,215円
通常出荷日1日目1日目1日目10日目9日目11日目
商品タイプキャスター-キャスターラックラックラック
素材スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂-ナイロン樹脂スチール(クロムメッキ)棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
補足ストッパー付きサイズ-ストッパー付きサイズ---
幅×奥行×高さ75×45×120mm-60×40×77305×110×270mm1200×610×17901500×610×1790

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました