17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2P-3P変換プラグ SS-15 61-0413-26

2P-3P変換プラグ SS-15

通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円
通常出荷日:4日目

【特長】・アース付3Pプラグを一般的2Pプラグにする交換用プラグです。

    型番:

    61-0413-26
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0413-26の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0413-26
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,175円
    ( 1,293円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アース付3Pプラグを一般的2Pプラグにする交換用プラグです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    2P-3P変換プラグ SS-15の型番61-0413-26のページです。 型番61-0413-26に関する仕様情報を記載しております。
    2P-3P変換プラグ SS-15のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    2P-3P変換プラグ SS-15
    シャフトスリーブ SS、SS-S
    LEDライト(防水型)NLM専用マグネット2個入 ND-P04
    レンズクリーナー 3#
    紫外線ランプ GL-15
    周波数変換器 SW-500
    メーカーアズワン小西製作所アズワンアズワン三商東京硝子器械
    通常価格1,175円766円 -4,692円1,494円4,645円532,466円
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜10日目4日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました