ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
トラスコ中山 ステンレスロート SRTシリーズ |
|
エスコ ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm |

ニードルバルブ仕様の平衡形滴下ロートです。
【型番:61-0188-22】
目盛間隔(mL毎):2
目盛数字:20(mL毎)
【型番:61-0188-24】
目盛間隔(mL毎):5
目盛数字:50(mL毎)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクゴ
SUS304ロート
0通常価格(税別):7,038円~

トラスコ中山
粉末ロート PRシリーズ
0通常価格(税別):282円~

トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
0通常価格(税別):2,857円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~