17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

分液ロート 容量(ml) 100~500
アズワン
PTFE球 F-3007シリーズ
フロン工業
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 3738シリーズ 61-0187-53

円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 3738シリーズ

通常単価(税別)
33,200
税込単価
36,520
通常出荷日:35日目

【特長】・PTFEコック仕様の摺付滴下ロートです。容量(mL):30、50、100、200、300、5...

詳細を確認
  • 形状
    円筒形
  • コックの種類
    PTFEコック
  • 材質
    硼珪酸ガラス

型番:

61-0187-53
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0187-53の仕様・寸法情報

形状
円筒形
C
16
D
φ45
J1
19/38
J2
24/30
L
255
コックの種類
PTFEコック
材質
硼珪酸ガラス
目盛間隔(mL毎)
2
目盛数字
50mL毎
容量(mL)
200
商品詳細種別
200mL

絞り込み条件

  • C

  • D

  • J1

  • J2

  • L

  • 目盛間隔(mL毎)

  • 目盛数字

  • 容量(mL)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0187-53

C

D

J1

J2

L

目盛間隔(mL毎)

目盛数字

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
16
φ45
19/38
24/30
255
2
50mL毎
200
200mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,200
( 36,520 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFEコック仕様の摺付滴下ロートです。
容量(mL):30、50、100、200、300、500、1000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 3738シリーズの型番61-0187-53のページです。 型番61-0187-53に関する仕様情報を記載しております。
円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 3738シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
円筒形摺付滴下ロート PTFEコック 3738シリーズ
平衡形滴下ロート PTFEコック 3746シリーズ
注入ロート ガラスコック 50~100mL
分液ロート スキーブ形 ガラスコック付 014230シリーズ
丸形分液ロート(ふっ素樹脂コック付) CL0502シリーズ
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 030230シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格33,20033,200 -15,200 -18,073 -8,381 -29,597
通常出荷日35日目1日目〜19日目1日目〜26日目〜1日目〜
形状円筒形平衡形----
コックの種類PTFEコックPTFEコックガラスコック---
材質硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング