17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル YG-504N ANSI PET-AF 61-0176-30

保護ゴーグル YG-504N ANSI PET-AF

通常単価(税別)
3,133
税込単価
3,446
通常出荷日:3日目

【特長】・耐衝撃性の高い保護ゴーグル【商品仕様】・サイズ:W160×H80×D71mm・レンズ:PET...

詳細を確認

    型番:

    61-0176-30
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0176-30の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0176-30
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,133
    ( 3,446 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐衝撃性の高い保護ゴーグル
    【商品仕様】
    ・サイズ:W160×H80×D71mm
    ・レンズ:PET-AFレンズ(両面ハードコート&くもり止め)
    ・レンズ厚:1.5mm
    ・フレームカラー:透明

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保護ゴーグル YG-504N ANSI PET-AFの型番61-0176-30のページです。 型番61-0176-30に関する仕様情報を記載しております。
    保護ゴーグル YG-504N ANSI PET-AFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護ゴーグル YG-504N ANSI PET-AF
    スワン ゴグル型保護めがね YG-504N PET-AF用スペアレンズ
    ゴーグル型保護めがね YG-5200 PET-AF
    ゴーグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα
    ゴーグル YG-5300AF
    一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF
    メーカーアズワン山本光学ケニスケニス三商山本光学
    通常価格3,1331,7373,1953,3643,0101,033 -
    通常出荷日3日目7日目11日目11日目11日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました