17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン 保護ゴーグル YG-931D-R

アズワン 保護ゴーグル YG-931D-R

通常単価(税別)
2,4446,603
税込単価
2,6887,263
通常出荷日:10日目

【特長】めがね併用可の粉じん混入を防ぐ、無気孔タイプのゴーグルです。

  • レンズ厚
    外0.6mm内0.8mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • フレーム材質

  • レンズ

  • フレームカラー

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

フレーム材質

レンズ

フレームカラー

商品詳細種別

最小発注数量
W185×H90×D95mm
シリコン(ベンチレーター付き)
ポリカーボネートPET-AFα(ダブルレンズ)
ブラック
ダブルレンズゴーグル
1個
-
-
-
-
YG-931DR用高性能くもり止めダブルスペアレンズ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,603
( 7,263 )
10日目
2,444
( 2,688 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
めがね併用可の粉じん混入を防ぐ、無気孔タイプのゴーグルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン 保護ゴーグル YG-931D-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン 保護ゴーグル YG-931D-R
山本光学 保護ゴーグル YG-931D-R
保護ゴーグル YG-505
保護ゴーグル S-111
保護ゴーグル YG-5100D YCP
セーフティゴーグル YG-5150R
メーカーアズワン山本光学アズワンアズワンアズワン山本光学
通常価格2,444-6,603342 -342 -5,0485,076
通常出荷日10日目10日目10日目〜8日目〜1日目1日目
レンズ厚外0.6mm内0.8mm-0.6mm0.6mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト