17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル YG-700

保護ゴーグル YG-700

通常単価(税別)
570円~1,930円
税込単価
627円~2,123円
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・塗装作業用レンズをシンナーでふき取り可能ゴーグルレンズ厚:1.2mm/0.6mm商品詳細種別...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • レンズ厚

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    レンズ厚

    商品詳細種別

    最小発注数量
    W160×H79×76mm
    1.2mm
    ゴーグル
    1個
    -
    0.6mm
    スペアレンズ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,930円
    ( 2,123円 )
    1日目
    570円
    ( 627円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・塗装作業用レンズをシンナーでふき取り可能ゴーグル
    レンズ厚:1.2mm/0.6mm
    商品詳細種別:ゴーグル/スペアレンズ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保護ゴーグル YG-700のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護ゴーグル YG-700
    セーフティゴーグル(有機溶剤対応)
    スワン 有機溶剤対応型ゴーグル YG-700用スペアレンズ
    保護ゴーグル YG-5200
    保護ゴーグル YG-5300
    保護ゴーグル YG-5100
    メーカーアズワン山本光学山本光学アズワンアズワンアズワン
    通常価格570円-1,794円714円981円 -1,129円 -1,978円 -
    通常出荷日1日目〜1日目7日目1日目〜1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト