17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル YG-5300

保護ゴーグル YG-5300

通常単価(税別)
1,129円~2,644円
税込単価
1,242円~2,908円
通常出荷日:1日目~12日目

・保護ゴーグルです。商品詳細種別:アセチEPベルト/ミストレスEPベルト/ミストレススペアー/ベルト/...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • サイズ

    • レンズ

    • レンズ厚

    • フレームカラー

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 3日以内
      • 8日以内
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数

    サイズ

    レンズ

    レンズ厚

    フレームカラー

    商品詳細種別

    最小発注数量
    W160×H79×D76mm
    -
    0.6mm
    -
    アセチ EPベルト
    1個
    W160×H79×D76mm
    ミストレスレンズ(両面くもり止め)
    1.2mm
    透明
    ミストレス EPベルト
    1個
    -
    -
    1.2mm
    -
    ミストレス スペアー
    1個
    W160×H79×76mm
    PET-AFレンズ(両面ハードコート&くもり止め)
    1.2mm
    透明
    ベルト
    1個
    -
    PET-AF-αレンズ(外面ハードコート、内面高性能くもり止め)
    1.0mm
    -
    PET-AF アルファ スペア
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,129円
    ( 1,242円 )
    1日目
    1,421円
    ( 1,563円 )
    1日目
    1,277円
    ( 1,405円 )
    8日目
    2,644円
    ( 2,908円 )
    3日目
    2,444円
    ( 2,688円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    ・保護ゴーグルです。
    商品詳細種別:アセチEPベルト/ミストレスEPベルト/ミストレススペアー/ベルト/PET-AF アルファスペア

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    保護ゴーグル YG-5300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    保護ゴーグル YG-5300
    セーフティゴーグル YG-5300シリーズ
    ゴーグル YG-5300AF
    ゴーグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα
    ゴーグル型保護めがね YG-5300 ミストレス
    スワン ゴグル型保護めがね YG-5300 PET-AFα用スペアレンズ
    メーカーアズワン山本光学三商ケニスケニス山本光学
    通常価格1,129円-1,132円 -3,010円3,364円1,977円2,653円
    通常出荷日1日目〜1日目〜11日目11日目4日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト