17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護ゴーグル YG-506

保護ゴーグル YG-506

通常単価(税別)
1,0721,733
税込単価
1,1791,906
通常出荷日:10日目

・保護ゴーグルです。レンズ厚:0.6mm/0.8mm商品詳細種別:ブラックフレームベンチレーター付きス...

詳細を確認
  • サイズ
    W161×H78×D80mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • レンズ

  • レンズ厚

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

レンズ

レンズ厚

商品詳細種別

最小発注数量
-
0.6mm
ブラックフレーム ベンチレーター付き スタンダードゴーグル
1個
ミストレスレンズ(両面くもり止め)
0.8mm
ブラックフレーム ベンチレーター付き くもり止めレンズゴーグル
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,072
( 1,179 )
10日目
1,733
( 1,906 )
10日目

詳細情報

基本情報

・保護ゴーグルです。
レンズ厚:0.6mm/0.8mm
商品詳細種別:ブラックフレームベンチレーター付きスタンダードゴーグル/ブラックフレームベンチレーター付きくもり止めレンズゴーグル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護ゴーグル YG-506のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護ゴーグル YG-506
保護ゴーグル No.900A
2眼保護めがね YS-88
1眼保護めがね SN-735 JIS PET-AF
1眼保護めがね L-fit I LFシリーズ
山本光学 ゴグル型保護めがね YG-506シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン山本光学
通常価格1,072-2,956 -3,2602,7201,560 -803 -
通常出荷日10日目8日目〜8日目〜1日目1日目〜2日目〜
サイズW161×H78×D80mmW182×H92×D78mmW144×H44×D148mmW153×H65×D165mmW145×H41×D155mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト