17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

卓上型超音波洗浄機 W-170ST

卓上型超音波洗浄機 W-170ST
通常単価(税別)
1,1096,223
税込単価
1,2206,845
通常出荷日:9日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

商品詳細種別

網目

容量

(mL)

材質

最小発注数量
150(W)×85(D)×60(H)mm
WT-C401・W-170ST用洗浄カゴ
□5.5mm
-
SUS304
1個
φ78×103mm
W-170ST用ビーカー
-
300
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,223
( 6,845 )
9日目
1,109
( 1,220 )
9日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

卓上型超音波洗浄機 W-170STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上型超音波洗浄機 W-170ST
卓上型超音波洗浄機 W-113/W-113MK-II
卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
卓上型超音波洗浄機用オプション 5.8L洗浄槽サイズ用洗浄カゴ
卓上型超音波洗浄器 DG-1
卓上大型超音波洗浄器
メーカーアズワンアズワンカイジョーアズワンケニスアズワン
通常価格1,109-1,945 -150,779 -19,035 -19,96550,948 -
通常出荷日9日目1日目〜8日目10日目4日目7日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト