17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共振二周波卓上型超音波洗浄機 WT-100-M/WT-200-M/WT-300-M

共振二周波卓上型超音波洗浄機 WT-100-M/WT-200-M/WT-300-M
通常単価(税別)
4,76964,086
税込単価
5,24670,495
通常出荷日:9日目~11日目

アズワン 超音波・洗浄機器 共振二周波卓上型超音波洗浄機 WT-100-M/WT-200-M/WT-3...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外寸法

(mm)

電源

サイズ

ドレインバルブ

ヒーター

質量

(kg)

槽内

定格出力

発振周波数

商品詳細種別

材質

発振方式

槽材質

最小発注数量
-
-
320(W)×263(D)×30(H)mm
-
-
-
-
-
-
WT-200M用フタ
SUS304
-
-
1個
-
-
527(W)×324(D)×30(H)mm
-
-
-
-
-
-
WT-300M用フタ
SUS304
-
-
1個
-
-
255×155mm:2穴(φ90.5)
-
-
-
-
-
-
WT-100M用ビーカーラック
PP(ポリプロピレン)
-
-
1個
-
-
315×255mm:4穴(φ90.5)
-
-
-
-
-
-
WT-200M・WEX-250-I用ビーカーラック
PP(ポリプロピレン)
-
-
1個
-
-
520×315mm:8穴(φ90.5)
-
-
-
-
-
-
WT-300M用ビーカーラック
PP(ポリプロピレン)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,769
( 5,246 )
9日目
7,517
( 8,269 )
11日目
14,911
( 16,402 )
9日目
21,927
( 24,120 )
9日目
64,086
( 70,495 )
9日目

詳細情報

基本情報

アズワン 超音波・洗浄機器 共振二周波卓上型超音波洗浄機 WT-100-M/WT-200-M/WT-300-M。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共振二周波卓上型超音波洗浄機 WT-100-M/WT-200-M/WT-300-Mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
洗浄機の保護用
5
満足度:5.0
洗浄機にぴったりでちょうど良い。槽にそこそこフィットしているのでゴミも入りにくい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共振二周波卓上型超音波洗浄機 WT-100-M/WT-200-M/WT-300-M
超音波洗浄器 WTシリーズ用ビーカーラック
近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-M
超音波洗浄器(二周波)
卓上型超音波洗浄機 ソノクリーナー
超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ
メーカーアズワン本多電子ヴェルヴォクリーアアズワンカイジョーアズワン
通常価格4,769-19,166 -247,155 -125,546 -150,779 -54,647 -
通常出荷日9日目〜6日目1日目1日目8日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト