ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

VS-600RZ用バスケット(洗浄カゴ) VS-600RZ-BS

通常単価(税別)
31,389円
税込単価
34,528円
通常出荷日:8日目

【特長】・VS-600RZ用洗浄カゴ【商品仕様】・サイズ:内寸340(W)×290(D)×300(H)...

詳細を確認

型番:

61-0172-72
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0172-72の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0172-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,389円
( 34,528円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VS-600RZ用洗浄カゴ
【商品仕様】
・サイズ:内寸340(W)×290(D)×300(H)mm
・ステンレス網材
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VS-600RZ用バスケット(洗浄カゴ) VS-600RZ-BSの型番61-0172-72のページです。 型番61-0172-72に関する仕様情報を記載しております。
VS-600RZ用バスケット(洗浄カゴ) VS-600RZ-BSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VS-600RZ用バスケット(洗浄カゴ) VS-600RZ-BS
超音波洗浄器・架台
USL-600用 洗浄バスケット・カゴ 06シリーズ
ヴェルヴォクリーア VS-100 3用バスケット
洗浄カゴ USL-600用 06-0704
洗浄バスケット USL-600用 06-0703
メーカーアズワンヴェルヴォクリーアアズワンヴェルヴォクリーアエスエヌディエスエヌディ
通常価格31,389円47,075円 -70,617円 -14,242円70,617円76,949円
通常出荷日8日目4日目〜7日目4日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました