ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SSA-S保護管 8×5×300 5本入【5個入り】

SSA-S保護管 8×5×300 5本入 61-0160-90
通常単価(税別)
35,726
税込単価
39,299
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱衝撃性に優れる。【商品仕様】・化学組成:SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%・使用...

詳細を確認

型番:

61-0160-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

61-0160-90の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0160-90
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,726
( 39,299 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱衝撃性に優れる。
【商品仕様】
・化学組成:SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
・使用温度:1800℃
・入数:1袋(5本入り)

商品担当おすすめ

  • シリコンゴムシート 画像

    アズワン

    シリコンゴムシート

    【特長】耐熱(200℃)・耐寒(-50℃)・耐薬品・耐油性に優れています。

  • 金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅 画像

    アズワン

    金属板材 アルミニウム・ステンレス・銅

    【特長】アルミニウム板材は軽量で耐食性・加工性に優れています。ステンレス板材は耐熱性、耐食性、機械的性質に優れています(ステンレス板材SUS430)。銅板材は電気伝導性、熱伝導性が良く、耐食性にも優れ加工も容易です。

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM 画像

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン 実験用素材・シート・パッキン 樹脂丸棒 外径(Φmm) 6~200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SSA-S保護管 8×5×300 5本入の型番61-0160-90のページです。 型番61-0160-90に関する仕様情報を記載しております。
SSA-S保護管 8×5×300 5本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SSA-S保護管 8×5×300 5本入
SSA-S保護管 №6 8×5 300㎜ 5本入
SSA-S保護管 8×5×500 5本入
SSA-S保護管 №6 8×5 500㎜ 5本入
SSA-S保護管 10×6×300 5本入
SSA-S保護管 №6 8×5 600㎜ 5本入
メーカーアズワン三商アズワン三商アズワン三商
通常価格35,72637,35954,74251,58540,10560,674
通常出荷日4日目8日目36日目8日目36日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました