ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):2,233円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
アズワン
通常価格(税別):38,793円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):250円~
通常出荷日:2日目 ~

【特長】・耐熱衝撃性に優れる。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,922円 ( 10,914円 ) | 10日目 |
10,031円 ( 11,034円 ) | 11日目 |
10,681円 ( 11,749円 ) | 16日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):2,233円~

光
アクリル製無地板
3.8通常価格(税別):632円~

アズワン
銅管(直)MTCUTシリーズ
0通常価格(税別):5,362円~

アズワン
石英板 角型タイプ
0通常価格(税別):4,979円~