17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンプルカッター B プラスチック 61-0157-42

アンプルカッター B プラスチック

通常単価(税別)
12,978円
税込単価
14,276円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質:本体/プラスチック、ダイヤ刃

  • 商品タイプ
    オプション品
  • オプション種類
    その他
  • 詳細タイプ
    アンプルカッター
  • サイズ (mm)
    110×35×10
  • 材質
    本体:プラスチック、ダイヤ刃

型番:

61-0157-42
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

61-0157-42の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション品
オプション種類
その他
詳細タイプ
アンプルカッター
サイズ(mm)
110×35×10
材質
本体:プラスチック、ダイヤ刃
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0157-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,978円
( 14,276円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:本体/プラスチック、ダイヤ刃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンプルカッター B プラスチックの型番61-0157-42のページです。 型番61-0157-42に関する仕様情報を記載しております。
アンプルカッター B プラスチックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンプルカッター B プラスチック
ねじ口瓶用キャップ(軟質チューブ用・GL45用)
交換厚板セプタム 288シリーズ
バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本
エバポバイアル瓶アダプター Oリング10mm・14.5mm用
凍結アンプル
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,978円12,531円 -10,876円 -9,954円5,011円 -25,044円 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目4日目10日目
商品タイプオプション品オプション品オプション品バイアル瓶オプション品アンプル管
オプション種類その他キャップキャップ-その他-
詳細タイプアンプルカッター--ゴム栓アルミキャップ付--
サイズ(mm)110×35×10-----
材質本体:プラスチック、ダイヤ刃ポリプロピレン(PP)PTFE、シリコン硼珪酸ガラスアダプター:PTFE(四フッ化エチレン)硼珪酸ガラス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました