17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

細口規格瓶 褐色 【100個入り】

細口規格瓶 褐色
通常単価(税別)
10,567円~10,745円
税込単価
11,624円~11,820円
通常出荷日:11日目~13日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

A×B×C

(mm)

コード番号

商品詳細種別

最小発注数量
10mL
26.5×56.0×12.8
0608-08
(褐色) LT-10 100本
1パック

100個入り

20mL
32.5×66.0×12.8
0608-09
(褐色) LT-20 100本
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,567円
( 11,624円 )
11日目
10,745円
( 11,820円 )
13日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細口規格瓶 褐色 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細口規格瓶 褐色
PPサーブ
細口規格瓶 本体のみ 褐色
細口規格瓶 本体のみ
ポリエチレン 細口 規格瓶 100ml 白
PEサンプル瓶 褐色 細口 1000ml
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン三商三商
通常価格10,567円-8,263円 -7,816円 -10,567円 -412円729円
通常出荷日11日目〜4日目〜9日目〜10日目〜4日目4日目
セット内容本体(ソーダガラス製)+スクリューキャップエンジ4Fハイシート付本体(PP)+キャップ3SPPハイシート付----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト