17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

スクリュー管 褐 本体【50~200個入り】

スクリュー管 褐 本体
通常単価(税別)
6,48516,691
税込単価
7,13418,360
通常出荷日:4日目~21日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(mL)

コード番号

口内径

(φmm)

全長

(mm)

胴径

(φmm)

商品詳細種別

最小発注数量
2
0101-112
5.4
35
11.7
2.0ml 褐色 本体のみ 200本
1パック

200個入り

3.5
0101-122
7.2
40
15
3.5ml 褐色 本体のみ 100本
1パック

100個入り

4
0101-132
7.2
40
16.5
4.0ml 褐色 本体のみ 100本
1パック

100個入り

6
0101-142
10
40
18
6.0ml 褐色 本体のみ 100本
1パック

100個入り

9
0101-152
10
45
21
9.0ml 褐色本体のみ 100本 No.3
1パック

100個入り

13.5
0101-162
14.5
50
24
13.5ml 褐色本体のみ 50本 No.4
1パック

50個入り

20
0101-172
14.5
55
27
20.0ml 褐色本体のみ 50本 No.5
1パック

50個入り

30
0101-182
14.5
65
30
30.0ml 褐色本体のみ 50本 No.6
1パック

50個入り

50
0101-192
20.3
78
35
50.0ml 褐色本体のみ 50本 No.7
1パック

50個入り

110
0101-202
20.3
120
40
110.0ml 褐色本体のみ No.8
1パック

50個入り

10
0101-222
10
50
21
10.0ml 褐色本体のみ No.3L
1パック

100個入り

60
0101-242
20.3
75
40
60.0ml 褐色本体のみ No.7L
1パック

50個入り

1.5
0101-262
4.5
32
11.7
1.5ml 褐色本体のみ No.03
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,924
( 12,016 )
10日目
7,816
( 8,598 )
11日目
7,995
( 8,795 )
9日目
8,709
( 9,580 )
4日目
9,852
( 10,837 )
11日目
6,485
( 7,134 )
4日目
7,459
( 8,205 )
4日目
8,263
( 9,089 )
4日目
11,460
( 12,606 )
4日目
16,691
( 18,360 )
21日目
11,102
( 12,212 )
11日目
14,548
( 16,003 )
4日目
10,924
( 12,016 )
11日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリュー管 褐 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュー管 褐 本体
ねじ口びん
TSスクリュー管瓶 褐
TSスクリュー管瓶 透
FSスクリュー管瓶 透
スクリューカップ No.30,35,40,53(アズワン)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,485-2,422 -8,174 -7,816 -9,514 -18,835 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目〜4日目〜1日目〜1日目
商品タイプスクリュー管瓶ねじ口瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶
仕様本体のみデュラン(R)----
褐色-褐色透明透明-
材質硼珪酸ガラス本体:DURAN(R)(硼珪酸ガラス-1)、キャップ/液切りリング:PP(ポリプロピレン)---硼珪酸ガラス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト