ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゼテックスプラス 31000-3040ZP
通常価格(税別):13,678円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ステンレス小型密閉容器
アズワン
通常価格(税別):9,974円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,548円 ( 16,003円 ) | 4日目 |
9,602円 ( 10,562円 ) | 4日目 |
9,942円 ( 10,936円 ) | 4日目 |
10,031円 ( 11,034円 ) | 4日目 |
11,995円 ( 13,195円 ) | 4日目 |
7,816円 ( 8,598円 ) | 4日目 |
8,709円 ( 9,580円 ) | 4日目 |
9,692円 ( 10,661円 ) | 4日目 |
12,710円 ( 13,981円 ) | 4日目 |
17,941円 ( 19,735円 ) | 4日目 |
13,067円 ( 14,374円 ) | 4日目 |
15,173円 ( 16,690円 ) | 9日目 |
14,548円 ( 16,003円 ) | 11日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ラボランスクリュー管瓶
4.5通常価格(税別):7,200円~

アズワン
マイティバイアル(硼珪酸ガラス製)
5通常価格(税別):12,444円~

アズワン
規格瓶(広口) ソーダ石灰ガラス製
4.5通常価格(税別):422円~

アズワン
ねじ口瓶丸型(茶褐色)
0通常価格(税別):3,478円~

柴田科学
ねじ口びん(メジュームびん) 茶かっ色 赤キャップ付 25ml~2L
0通常価格(税別):3,858円~

柴田科学
HPLC2ポートキャップ GL-45
0通常価格(税別):9,756円

クライミング
広口共栓試薬瓶 3120
0通常価格(税別):1,536円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~