ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
‐50~200℃ 自己融着テープ
エスコ
通常価格(税別):2,591円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
霧状スプレーボトル【10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,518円~
通常出荷日:3日目
トヨックス
ハイパートヨロンホース HPTタイプ
トヨックス
通常価格(税別):13,558円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
プラスチックオイラー(50~1000ml)
通常価格(税別):195円~
通常出荷日:1日目
エスコ
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ
通常価格(税別):375円~
通常出荷日:1日目
信越化学工業
高真空シール用オイルコンパウンド
信越化学工業
通常価格(税別):2,505円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
プチプチ(空気緩衝材)
川上産業
通常価格(税別):7,301円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
高真空ポンプ油ネオバック 1L
アズワン
通常価格(税別):16,307円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ容器 (耐薬品/フッ素化)
エスコ
通常価格(税別):2,020円~
通常出荷日:1日目

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,239円 ( 18,963円 ) | 8日目 |
20,157円 ( 22,173円 ) | 8日目 |
15,326円 ( 16,859円 ) | 8日目 |
17,239円 ( 18,963円 ) | 8日目 |
49,863円 ( 54,849円 ) | 13日目 |
17,239円 ( 18,963円 ) | 9日目 |
15,804円 ( 17,384円 ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
pH試験紙ブック pH1.0~14.0
0通常価格(税別):1,559円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円