17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HI9564,9565用温湿度センサー(多孔質キャップ) HI 70602 61-0115-03

HI9564,9565用温湿度センサー(多孔質キャップ) HI 70602

通常単価(税別)
26,861
税込単価
29,547
通常出荷日:36日目

【特長】・HI9564,9565用温湿度センサー(多孔質キャップ)

    型番:

    61-0115-03
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0115-03の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 36日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0115-03
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,861
    ( 29,547 )
    36日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・HI9564,9565用温湿度センサー(多孔質キャップ)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HI9564,9565用温湿度センサー(多孔質キャップ) HI 70602の型番61-0115-03のページです。 型番61-0115-03に関する仕様情報を記載しております。
    HI9564,9565用温湿度センサー(多孔質キャップ) HI 70602のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HI9564,9565用温湿度センサー(多孔質キャップ) HI 70602
    壁掛け用センサーホルダー(HI146-00用) HI 750146
    Kタイプサーモカップルセンサー HI 766シリーズ
    壁掛け式温度計 HI 146-00
    Kタイプサーモカップルセンサー用延長ケーブル(1m)) HI 766EX
    温湿度センサ用 ステンレス焼結キャップ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンテストー
    通常価格26,8614,11811,513 -24,05811,51313,821
    通常出荷日36日目36日目7日目7日目7日目19日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました