17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

塩化ナトリウム標準液 HIシリーズ

塩化ナトリウム標準液 HIシリーズ
通常単価(税別)
4,7886,988
税込単価
5,2677,687
通常出荷日:8日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内容

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
100% NaCl 500mL
-
100%NaCl
1個
100% NaCl 230mL
-
100%NaCl
1個
-
500
30g/L
1個
-
500
3g/L
1個
-
500
0.3g/L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,075
( 5,583 )
8日目
4,788
( 5,267 )
8日目
6,319
( 6,951 )
8日目
6,988
( 7,687 )
8日目
6,988
( 7,687 )
8日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩化ナトリウム標準液 HIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ナトリウム標準液 HIシリーズ
ORP標準液 HIシリーズ
pH標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
TDS標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
pH標準液
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格4,788-6,988 -3,593 -3,895 -4,118 -5,075 -
通常出荷日8日目4日目〜4日目〜1日目〜8日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト