17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TDS標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ

TDS標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
通常単価(税別)
4,1189,462
税込単価
4,53010,408
通常出荷日:8日目~36日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

内容

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
-
1382ppm 20mL×25袋(証明書付)
-
(スタンダードタイプ)1382ppm証明書付
1個
-
1382ppm 20mL×25袋
-
(スタンダードタイプ)1382ppm
1個
-
12.41ppt 20mL×25袋(証明書付)
-
(スタンダードタイプ)6.44ppt証明書付
1個
-
12.41ppt 20mL×25袋
-
(スタンダードタイプ)6.44ppt
1個
800ppm
-
-
(スタンダードタイプ)800ppm証明書付
1個
-
800ppm 20mL×25袋
-
(スタンダードタイプ)800ppm
1個
-
1382ppm 500mL
-
(スタンダードタイプ)1382ppm
1個
-
1382ppm 230mL
-
(スタンダードタイプ)1382ppm
1個
-
12.41ppt 500mL
-
(スタンダードタイプ)12.41ppt
1個
-
-
500mL×1本
(スタンダードタイプ)1500ppm
1個
-
-
20mL×25袋
(スタンダードタイプ)1500ppm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,271
( 10,198 )
8日目
8,027
( 8,830 )
8日目
9,271
( 10,198 )
8日目
8,027
( 8,830 )
8日目
9,462
( 10,408 )
36日目
8,984
( 9,882 )
36日目
4,310
( 4,741 )
8日目
4,118
( 4,530 )
8日目
5,075
( 5,583 )
36日目
5,075
( 5,583 )
36日目
8,505
( 9,356 )
36日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TDS標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TDS標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
pH標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
EC標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
ORP標準液 HIシリーズ
pH標準液(テクニカルタイプ)証明書付 HIシリーズ
塩化ナトリウム標準液 HIシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,118-3,593 -3,895 -6,988 -6,663 -4,788 -
通常出荷日8日目〜4日目〜1日目〜4日目〜1日目〜8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト