17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が24型番あります。

pH標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ

pH標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズ
通常単価(税別)
3,59315,326
税込単価
3,95216,859
通常出荷日:4日目~10日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

容量

(mL)

商品詳細種別

最小発注数量
pH 4.01 20mL×25袋
-
(スタンダードタイプ)pH4.01
1個
pH 6.86 20mL×25袋
-
(スタンダードタイプ)pH6.86
1個
pH 7.01 20mL×25袋
-
(スタンダードタイプ)pH7.01
1個
pH 9.18 20mL×25袋
-
(スタンダードタイプ)pH9.18
1個
pH 10.01 20mL×25袋
-
(スタンダードタイプ)pH10.01
1個
pH 4.01 1ガロン(3.78L)
-
(スタンダードタイプ)pH4.01
1個
pH 4.01 500mL
-
(スタンダードタイプ)pH4.01
1個
pH 4.01 500mL(証明書付)
-
(スタンダードタイプ)pH4.01証明書付
1個
pH 4.01 230mL
-
(スタンダードタイプ)pH4.01
1個
pH 6.86 500mL
-
(スタンダードタイプ)pH6.86
1個
pH 6.86 500mL(証明書付)
-
(スタンダードタイプ)pH6.86証明書付
1個
pH 6.86 230mL
-
(スタンダードタイプ)pH6.86
1個
pH 7.01 1ガロン(3.78L)
-
(スタンダードタイプ)pH7.01
1個
pH 7.01 500mL
-
(スタンダードタイプ)pH7.01
1個
pH 7.01 500mL(証明書付)
-
(スタンダードタイプ)pH7.01証明書付
1個
pH 7.01 230mL
-
(スタンダードタイプ)pH7.01
1個
pH8.20
-
(pH8.20)
1個
pH 9.18 500mL
-
(スタンダードタイプ)pH9.18
1個
pH 9.18 500mL(証明書付)
-
(スタンダードタイプ)pH9.18証明書付
1個
pH 9.18 230mL
-
(スタンダードタイプ)pH9.18
1個
pH 10.01 500mL(証明書付)
-
(スタンダードタイプ)pH10.01証明書付
1個
pH 10.01 230mL
-
(スタンダードタイプ)pH10.01
1個
pH7.01、pH10.01 20mL×10袋(各5袋)
-
(スタンダードタイプ)pH7.01&pH10.01
1個
pH4.01、pH7.01 20mL×各5袋
-
(スタンダードタイプ)pH4.01&pH7.01
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740
( 8,514 )
4日目
7,740
( 8,514 )
4日目
7,740
( 8,514 )
4日目
7,740
( 8,514 )
4日目
7,740
( 8,514 )
4日目
15,326
( 16,859 )
8日目
3,640
( 4,004 )
4日目
6,032
( 6,635 )
8日目
3,593
( 3,952 )
4日目
3,640
( 4,004 )
4日目
6,032
( 6,635 )
8日目
3,593
( 3,952 )
10日目
15,326
( 16,859 )
8日目
3,640
( 4,004 )
4日目
6,032
( 6,635 )
8日目
3,593
( 3,952 )
4日目
5,075
( 5,583 )
8日目
3,640
( 4,004 )
4日目
6,032
( 6,635 )
8日目
3,593
( 3,952 )
4日目
6,032
( 6,635 )
8日目
3,593
( 3,952 )
8日目
5,075
( 5,583 )
8日目
5,075
( 5,583 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH標準液(スタンダードタイプ) HIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト