17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンナ スターラー HIシリーズ 61-0113-84

ハンナ スターラー HIシリーズ

通常単価(税別)
81,373円
税込単価
89,510円
通常出荷日:7日目

ハンナ スターラー HIシリーズ。重量:1.4kg電源:ACアダプター商品詳細種別:マグネチックスター...

詳細を確認
  • 重量
    1.4kg
  • 電源
    ACアダプター
  • 商品詳細種別
    マグネチックスターラー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

61-0113-84
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0113-84の仕様・寸法情報

回転数(rpm)
低速:100,高速:800~1000
サイズ(mm)
-
サイズ
長さ180×幅180×厚さ70mm
タイマーの設定
5分~2時間
プレートの材質
-
プレート材質
ステンレス(AISI 316)
回転数
-
撹拌容量
-
高速
-
使用環境
-
重量
1.4kg
電源
ACアダプター
反転間隔
-
攪拌容量(L)
最大5
商品詳細種別
マグネチックスターラー
付属品
撹拌子1個(HI 731320S)、転換プラグ、取扱説明書等

絞り込み条件

  • 回転数(rpm)

  • サイズ(mm)

  • サイズ

  • タイマーの設定

  • プレートの材質

  • プレート材質

  • 回転数

  • 撹拌容量

  • 高速

  • 使用環境

  • 反転間隔

  • 攪拌容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0113-8461-0113-84

回転数

(rpm)

サイズ

(mm)

サイズ

タイマーの設定

プレートの材質

プレート材質

回転数

撹拌容量

高速

使用環境

反転間隔

攪拌容量

(L)

付属品

最小発注数量
低速:100,高速:800~1000
-
長さ180×幅180×厚さ70mm
5分~2時間
-
ステンレス(AISI 316)
-
-
-
-
-
最大5
撹拌子1個(HI 731320S)、転換プラグ、取扱説明書等
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,373円
( 89,510円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ハンナ スターラー HIシリーズ。
重量:1.4kg
電源:ACアダプター
商品詳細種別:マグネチックスターラー

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンナ スターラー HIシリーズの型番61-0113-84のページです。 型番61-0113-84に関する仕様情報を記載しております。
ハンナ スターラー HIシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンナ スターラー HIシリーズ
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー
マグネティックスターラー
バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10シリーズ
低速スターラー ULSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格81,373円75,513円108,518円 -37,027円 -172,632円 -166,603円 -
通常出荷日7日目1日目1日目〜8日目1日目1日目
重量1.4kg---3kg-
電源ACアダプター-----
商品詳細種別マグネチックスターラー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト