17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-0107-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0107-49の仕様・寸法情報

材質
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0107-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,349
( 21,284 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運搬用に最適。
・角バット2枚取の蓋が使用できます。
【商品仕様】
・材質:SUS304
・外寸:635×420×H150mm
・底内寸:560×340mm
・33L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 コンテナバット 2枚取の型番61-0107-49のページです。 型番61-0107-49に関する仕様情報を記載しております。
18-8 コンテナバット 2枚取のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q「仕様」の「〇枚取」とはどういう意味ですか?
A
原材料の大きなステンレス板から何枚のバットが取れるかを意味しており、バットの大きさを表します。数字が大きくなるほどバットは小さくなります。例えば「12枚取」は「6枚取」より小さいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 コンテナバット 2枚取
18-8 角バット クリンプアミ
18-8 角バット ABT-01シリーズ
18-8 角バット 蓋 ABT-02シリーズ
18-8 深型組バット ABT-07シリーズ
18-8 深型組バット アミ ABT-10シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,3491,620 -870 -700 -3,981 -440 -
通常出荷日7日目7日目〜1日目〜1日目〜1日目〜7日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バット・トレー(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト