17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NTCサーミスタ温度プローブ

NTCサーミスタ温度プローブ

通常単価(税別)
9,526円~43,486円
税込単価
10,479円~47,835円
通常出荷日:26日目

・NTCサーミスタ温度プローブ

    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 測定範囲

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数

    測定範囲

    商品詳細種別

    最小発注数量
    -20~+70℃
    -
    1個
    -50~+80℃
    -
    1個
    -50~+150℃
    PTFEケーブル
    1個
    -30~+90℃
    アルミスリーブ温度プローブ
    1個
    -35~+80℃
    高精度浸漬・芯温プローブ
    1個
    -40~+125℃
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,526円
    ( 10,479円 )
    26日目
    18,732円
    ( 20,605円 )
    26日目
    43,486円
    ( 47,835円 )
    26日目
    13,169円
    ( 14,486円 )
    26日目
    16,283円
    ( 17,911円 )
    26日目
    16,283円
    ( 17,911円 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    ・NTCサーミスタ温度プローブ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NTCサーミスタ温度プローブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NTCサーミスタ温度プローブ
    K熱電対高速応答温度プローブ
    風速計用プローブ
    マルチ環境計測器温度・湿度用プローブ
    風速温度計
    テスラメータ用プローブ
    メーカーアズワンテストー柴田科学テストーA-Gas Japan(旧FUSO)カネテック
    通常価格9,526円-32,580円126,949円 -97,327円19,264円43,703円 -
    通常出荷日26日目7日目6日目9日目5日目5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト