17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続 61-0104-63

testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続

通常単価(税別)
315,615
税込単価
347,177
通常出荷日:25日目

【特長】・圧縮エア、ドライエアの湿度管理に最適です。【商品仕様】・温度:0~+50℃・露点温度:-45...

詳細を確認
  • メーカー型番
    0555 6744

型番:

61-0104-63
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0104-63の仕様・寸法情報

メーカー型番
0555 6744
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0104-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
315,615
( 347,177 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮エア、ドライエアの湿度管理に最適です。
【商品仕様】
・温度:0~+50℃
・露点温度:-45~+30℃
・出力:4-20mA
・電源:24VDC
・耐圧:5MPa
・外形寸法:203☓37☓37mm
・重量:300g
・接続ネジ径:NPT1/2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続の型番61-0104-63のページです。 型番61-0104-63に関する仕様情報を記載しております。
testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続
testo 6743 圧力露点変換器 G1/2接続
温湿度変換器
テストー 高精度圧力露点プローブ
温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】
温・湿度・露点計
メーカーアズワンアズワン佐藤計量器製作所テストーエスコアズワン
通常価格315,615315,61531,136 -318,89282,1904,597
通常出荷日25日目25日目1日目〜5日目2日目1日目
メーカー型番0555 67440555 6743---TM-2601
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト