17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

testo605-H1 スティック型温湿度計 61-0104-46

testo605-H1 スティック型温湿度計

通常単価(税別)
27,562
税込単価
30,318
通常出荷日:1日目

【特長】・スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。・露点演算機能付き...

詳細を確認
  • メーカー型番
    0560 6053

型番:

61-0104-46
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0104-46の仕様・寸法情報

メーカー型番
0560 6053
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0104-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,562
( 30,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スティック型の温湿度計で、高精度な計測が長期可能な上、片手で計測できます。
・露点演算機能付き。
・表示部は回転可能。
【商品仕様】
・計測範囲:湿度/5~95%rh、温度/0~+50℃、露点演算/-20~+50℃td
・精度±1digit:湿度/±3%rh、気温/±0.5℃
・分解能:湿度/0.1%rh、気温/0.1℃
・使用温度:0~+50℃
・バッテリの種類:単4乾電池×3
・バッテリ寿命:1,000時間
・外形寸法:センサ/φ12x125mm、ディスプレイ部/38x58mm
・質量:75g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

testo605-H1 スティック型温湿度計の型番61-0104-46のページです。 型番61-0104-46に関する仕様情報を記載しております。
testo605-H1 スティック型温湿度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
testo605-H1 スティック型温湿度計
温湿度計(スティックタイプ)
testo905-T1 スティック型中心温度計
testo184H1
防水型温度計 スティックタイプ
スティック型表面温度計 testo905-T2
メーカーアズワンテストーアズワンアズワントラスコ中山東京硝子器械
通常価格27,56226,17618,32336,7463,02424,161
通常出荷日1日目1日目15日目10日目1日目6日目
メーカー型番0560 6053-0560 90550572 1845--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました