ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

硫化水素ガス発生管 HSC-21HH

通常単価(税別)
8,441円
税込単価
9,285円
通常出荷日:13日目

【特長】・校正用ガスの発生用です【商品仕様】・硫化水素発生セット(HSC-20HH)内容物に含まれます

型番:

61-0103-27
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0103-27の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0103-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,441円
( 9,285円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用ガスの発生用です
【商品仕様】
・硫化水素発生セット(HSC-20HH)内容物に含まれます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硫化水素ガス発生管 HSC-21HHの型番61-0103-27のページです。 型番61-0103-27に関する仕様情報を記載しております。
硫化水素ガス発生管 HSC-21HHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硫化水素ガス発生管 HSC-21HH
校正用硫化水素発生キット HSC-10HH
校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)
校正用硫化水素発生キット HSC-10L(ガステック)
ガス検知管 21 硫化カルボニル 21シリーズ
ガス検知管 21
メーカーアズワンガステックガステックガステックアズワンケニス
通常価格8,441円45,628円42,389円45,628円13,834円 -5,107円
通常出荷日13日目19日目12日目26日目16日目〜10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました