ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

硫化水素ガス発生管 HSC-21H

通常単価(税別)
8,441
税込単価
9,285
通常出荷日:13日目

【特長】・校正用ガスの発生用です【商品仕様】・硫化水素発生セット(HSC-20H)内容物に含まれます

型番:

61-0103-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0103-26の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0103-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,441
( 9,285 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用ガスの発生用です
【商品仕様】
・硫化水素発生セット(HSC-20H)内容物に含まれます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硫化水素ガス発生管 HSC-21Hの型番61-0103-26のページです。 型番61-0103-26に関する仕様情報を記載しております。
硫化水素ガス発生管 HSC-21Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硫化水素ガス発生管 HSC-21H
校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)
校正用硫化水素発生キット HSC-10L(ガステック)
ガス検知管 21 硫化カルボニル 21シリーズ
校正用硫化水素発生キット HSC-10HH
ガス検知管 21
メーカーアズワンガステックガステックアズワンガステックケニス
通常価格8,44142,38941,86613,834 -41,8665,107
通常出荷日13日目12日目26日目16日目〜19日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました