ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

校正硫化水素発生用 試薬セット HSC-20L

通常単価(税別)
11,766円
税込単価
12,943円
通常出荷日:20日目

【特長】・硫化水素発生キットの試薬セットです。【商品仕様】・HSC-10L用・セット内容:ガス発生管(...

詳細を確認

型番:

61-0103-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0103-20の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0103-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,766円
( 12,943円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硫化水素発生キットの試薬セットです。
【商品仕様】
・HSC-10L用
・セット内容:ガス発生管(HSC-21L)
・発生液(HSC-22)
・検知管(4LK)
・ペーパータオル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

校正硫化水素発生用 試薬セット HSC-20Lの型番61-0103-20のページです。 型番61-0103-20に関する仕様情報を記載しております。
校正硫化水素発生用 試薬セット HSC-20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
校正硫化水素発生用 試薬セット HSC-20L
校正用硫化水素発生キット HSC-10L(ガステック)
校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)
校正用硫化水素発生キット HSC-10HH
校正用硫化水素発生キット 61-0103-17(アズワン)
ガステック ガス検知管 4L 硫化水素
メーカーアズワンガステックガステックガステックアズワン三商
通常価格11,766円45,628円42,389円45,628円45,526円3,560円
通常出荷日20日目26日目12日目19日目19日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました