ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ガステック 校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック) |
|
ガステック 校正用硫化水素発生キット HSC-10L(ガステック) |
|
アルバック機工 真空ポンプ(低真空・中真空) |

【特長】
・硫化水素は長期安定性がなく校正用ガスの入手が困難ですので、このキットが有効です。
【商品仕様】
・0-100ppm用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
サンプリングバッグ(2フッ化)
0通常価格(税別):1,366円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~