ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10

ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10 61-0103-15
通常単価(税別)
32,787円
税込単価
36,066円
通常出荷日:20日目

【特長】・拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。(GOTシリーズ用)

型番:

61-0103-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0103-15の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0103-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,787円
( 36,066円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拡散形センサに校正用ガスを供給するシステムです。(GOTシリーズ用)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10の型番61-0103-15のページです。 型番61-0103-15に関する仕様情報を記載しております。
ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10
ガス校正用キット(GOTシリーズ) CK-10
ガス校正用キット CK-2
ガス校正キット CK-2
校正用硫化水素発生キット HSC-10(ガステック)
校正用硫化水素発生キット HSC-10L(ガステック)
メーカーアズワンガステックアズワン東京硝子器械ガステックガステック
通常価格32,787円35,823円22,708円23,983円42,389円45,628円
通常出荷日20日目19日目16日目10日目12日目26日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました