ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

検知管校正用ガスプッシュ缶

検知管校正用ガスプッシュ缶 61-0103-08
通常単価(税別)
12,850
税込単価
14,135
通常出荷日:27日目

型番:

61-0103-08
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0103-08の仕様・寸法情報

校正ガス
一酸化炭素
商品詳細種別
(CO 80ppm)
濃度
80ppm
内容量
7L

型番リスト

表示件数
型番
61-0103-08

内容量

最小発注数量
7L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,850
( 14,135 )
27日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検知管校正用ガスプッシュ缶の型番61-0103-08のページです。 型番61-0103-08に関する仕様情報を記載しております。
検知管校正用ガスプッシュ缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検知管校正用ガスプッシュ缶
低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付
検知管 ガステック 196665 測定ガス名 ベンゼン他
検知管 ガステック 196565 測定ガス名 窒素酸化物他
水素警報器
ガス校正用キット CK-2
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,850216,4163,353 -3,353 -93,33922,708
通常出荷日27日目12日目4日目〜1日目〜1日目16日目
校正ガス一酸化炭素-----
商品詳細種別(CO 80ppm)-----
濃度80ppm-----
内容量7L1個1箱(10本)1箱(10本)1個-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました