ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4,061円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
正和電工
アースコード VSFコード
正和電工
通常価格(税別):1,669円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
エスコ
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
エスコ
通常価格(税別):350円~
通常出荷日:1日目
アズワン
PTFEネット
アズワン
通常価格(税別):8,505円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シャッター弁 SHシリーズ
アズワン
通常価格(税別):161,917円~
通常出荷日:8日目

【特長】・GSP-400FTとGTH-1(またはGSP-SH)を同時に三脚へ取り付け可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~