ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

捕集管ホルダー GSP-SH

捕集管ホルダー GSP-SH 61-0102-60
通常単価(税別)
33,557
税込単価
36,913
通常出荷日:11日目

【特長】・捕集管をセット可能

型番:

61-0102-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0102-60の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0102-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,557
( 36,913 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・捕集管をセット可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

捕集管ホルダー GSP-SHの型番61-0102-60のページです。 型番61-0102-60に関する仕様情報を記載しております。
捕集管ホルダー GSP-SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
捕集管ホルダー GSP-SH
固体捕集管
捕集管加温装置 GTH-1【アルデヒド類捕集】
ガス捕集袋 080100シリーズ
GSP-SH三脚アダプタ
固体捕集管 活性炭 251S2-20
メーカーアズワンアズワンガステックアズワンアズワンガステック
通常価格33,5575,54168,1595,738 -5,6495,541
通常出荷日11日目4日目10日目8日目〜11日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました