ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英管
アズワン
通常価格(税別):4,699円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
通常価格(税別):1,195円~
通常出荷日:1日目
アズワン
シャッター弁 SHシリーズ
アズワン
通常価格(税別):161,917円~
通常出荷日:8日目
アズワン
アルミナ保護管 SSA-S
アズワン
通常価格(税別):17,131円~
通常出荷日:1日目
サンコーテクノ
オールアンカー C/SC
サンコーテクノ
通常価格(税別):57円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
三和化研工業
ステンレス製試験管立て
三和化研工業
通常価格(税別):2,626円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
通常価格(税別):4,559円~
通常出荷日:8日目 ~

【特長】・検知管取付け時の安全性の向上と、検知管の破損、または検知管によるケガ等を防止します



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
フロートスイッチ(長尺タイプ)
0通常価格(税別):13,767円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
ボールギャップゲージ BTPタイプ
5通常価格(税別):6,533円~