ファクトリーサプライ用品技術窓口
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):4,076円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
温度プレート 4点表示 450シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):9,200円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:1日目 ~
日油技研工業
サーモラベル(R)ミニNO(不可逆性)【200個入り】
日油技研工業
通常価格(税別):6,300円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
石油類試験用ガラス製温度計
アズワン
通常価格(税別):16,767円~
通常出荷日:1日目
瑞穂化成工業
バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品
瑞穂化成工業
通常価格(税別):889円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】・コンテナ扉のゴムシーリングに挿入して内部の残留ガスを測定

ケニス
ホットプローブ


スリーボンド
スプレーグリス 防錆潤滑剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
フロートスイッチ(長尺タイプ)
0通常価格(税別):13,769円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~