ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 36日以内

パイロテックエレメント 841

通常単価(税別)
6,191
税込単価
6,810
通常出荷日:36日目

【商品仕様】・840用交換用エレメント

型番:

61-0102-49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0102-49の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0102-49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,191
( 6,810 )
36日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・840用交換用エレメント

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイロテックエレメント 841の型番61-0102-49のページです。 型番61-0102-49に関する仕様情報を記載しております。
パイロテックエレメント 841のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイロテックエレメント 841
ガス検知管 検知管名 ホスゲン
北川式ガス検知管 110S
ガス検知管 92 アセトアルデヒド 92シリーズ
ガス検知管 210U 酢酸ペンチル
ガス検知管 電動吸引式 132P トリクロロエチレン
メーカーアズワンケニスケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格6,1915,1073,35313,207 -22,759 -4,118 -
通常出荷日36日目8日目9日目16日目〜13日目13日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました