ファクトリーサプライ用品技術窓口
ケニス
導電率計
ケニス
通常価格(税別):26,024円~
通常出荷日:4日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目
アズワン
SV型粘度計
アズワン
通常価格(税別):309,091円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
長野計器 高精度電池式デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):91,872円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
長野計器 防水形デジタル圧力計
アズワン
通常価格(税別):55,259円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
長野計器 小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC
通常価格(税別):40,679円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
加熱式水分計
アズワン
通常価格(税別):183,347円~
通常出荷日:4日目
日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
日油技研工業
通常価格(税別):5,160円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
温湿度計(防水) HDシリーズ
アズワン
通常価格(税別):164,596円~
通常出荷日:35日目
アズワン
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
通常価格(税別):87,917円~
通常出荷日:19日目

【特長】・高温ガスを冷却し正確測定【商品仕様】・高温ガス(60~600℃)に対応
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
フロートスイッチ(長尺タイプ)
0通常価格(税別):13,767円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(10A)
4通常価格(税別):404円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼リングゲージ 0.1mm単位指定ラップ仕上げ
4.6通常価格(税別):9,176円~

オーエスジー
ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) プラグ
4.7通常価格(税別):8,425円~