ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

カバーゴム(ブルー・20個/袋)【20個入り】

カバーゴム(ブルー・20個/袋) 61-0102-26
通常単価(税別)
1,092円
税込単価
1,201円
通常出荷日:16日目

【特長】・検知管のセフティ・ラバー(1HH、2HT、4HT、31B用)【商品仕様】・入数:20個/袋・...

詳細を確認

型番:

61-0102-26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

61-0102-26の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0102-26
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092円
( 1,201円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検知管のセフティ・ラバー(1HH、2HT、4HT、31B用)
【商品仕様】
・入数:20個/袋
・適用検知管:外径が太い(7mm)検知管用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カバーゴム(ブルー・20個/袋)の型番61-0102-26のページです。 型番61-0102-26に関する仕様情報を記載しております。
カバーゴム(ブルー・20個/袋)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバーゴム(ブルー・20個/袋)
カバーゴム(ピンク・20個/袋)
ガステック №DTP-2-20 ガス検知管用カバーゴム ピンク
ガステック №DTP-1-20 ガス検知管用 カバーゴム 青
カバーゴム(標準用)
カバーゴム(太管用)
メーカーアズワンアズワン三商三商ケニスケニス
通常価格1,092円1,092円1,128円1,128円1,208円1,208円
通常出荷日16日目4日目8日目8日目5日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました